UCP217-52L3 - SNR

UCP217-52L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento83 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento53 mm
B - Ancho anillo interior85,7 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento95,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento32 mm
H2 - Altura del alojamiento187 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación247 mm
L - Largo del alojamiento310 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento96 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,82 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m