UCP218-56T20 - SNR

UCP218-56T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento88 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento55 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento101,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento34 mm
H2 - Altura del alojamiento200 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación262 mm
L - Largo del alojamiento327 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento100 mm
N - Dimension agujero de fijación27 mm
N1 - Largo del agujero de montaje33 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento39,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,56 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33,9 N-m