• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCP306-18L3 - SNR

UCP306-18L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento36 mm
B - Ancho anillo interior43 mm
d - Diámetro eje28,575 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento50 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento18 mm
H2 - Altura del alojamiento95 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación140 mm
L - Largo del alojamiento180 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento54 mm
N - Dimension agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje20 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica27 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,98 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m