UCP324L3 - SNR

UCP324L3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento140 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento88 mm
B - Ancho anillo interior126 mm
d - Diámetro eje120 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento160 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento65 mm
H2 - Altura del alojamiento320 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación450 mm
L - Largo del alojamiento570 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento140 mm
N - Dimension agujero de fijación40 mm
N1 - Largo del agujero de montaje55 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento51 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica228 kN
C0 - Capacidad de carga estática208 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso58,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m