Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC324G2T04
- P324
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 140 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 88 mm |
B - Ancho anillo interior | 126 mm |
d - Diámetro eje | 120 mm |
G - Engrasador | M10x1 |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 160 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 65 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 320 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 450 mm |
L - Largo del alojamiento | 570 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 140 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 40 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 55 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 51 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 228 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 208 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 58,5 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |