Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPA206NL3 - SNR

UCPA206NL3

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento25 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
d - Diámetro eje30 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje18 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento42,9 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento13 mm
H2 - Altura del alojamiento84 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación66 mm
L - Largo del alojamiento94 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento30 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM14
S - Distancia cara al centro del rodamiento15,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,02 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m