• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPAE207-23T04CC - SNR

UCPAE207-23T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento45 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje36,513 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje12,5 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento12 mm
H2 - Altura del alojamiento93 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación82,6 mm
L - Largo del alojamiento103 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento22,5 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM10
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers58,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,368 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m