• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPE202L3CC - SNR

UCPE202L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento19 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje15 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa54 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento33,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento14,5 mm
H2 - Altura del alojamiento64 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación97 mm
L - Largo del alojamiento130 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento40 mm
N - Dimension agujero de fijación11 mm
N1 - Largo del agujero de montaje19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
Width over covers43,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,661 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m