Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC205G2T20
- PE205N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 36 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 21 mm |
B - Ancho anillo interior | 34 mm |
d - Diámetro eje | 25 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 36,5 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 14,5 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 70 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 103 mm |
L - Largo del alojamiento | 130 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 39 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 11 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 19 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 14,3 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,71 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |