Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radia , con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC206-20G2L4
- PE206N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 40 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 25 mm |
B - Ancho anillo interior | 38,1 mm |
d - Diámetro eje | 31,75 mm |
G - Engrasador | R1/8" |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 42,9 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 17 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 82 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 118 mm |
L - Largo del alojamiento | 158 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 47 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 14 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 22 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 15,9 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 1,1 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |