• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPE210-30L3CC - SNR

UCPE210-30L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento34 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje47,625 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento21,5 mm
H2 - Altura del alojamiento115 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación158 mm
L - Largo del alojamiento200 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento61 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers76,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,901 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m