• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPE213NT20 - SNR

UCPE213NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento65 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento44 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje65 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento79,4 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento27,5 mm
H2 - Altura del alojamiento156 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación203 mm
L - Largo del alojamiento260 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento77 mm
N - Dimension agujero de fijación22 mm
N1 - Largo del agujero de montaje28 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica57,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática40 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,16 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m