• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPE216T20 - SNR

UCPE216T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento78 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento55 mm
B - Ancho anillo interior82,6 mm
d - Diámetro eje80 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento89 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento30 mm
H2 - Altura del alojamiento175 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación232 mm
L - Largo del alojamiento290 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento90 mm
N - Dimension agujero de fijación26 mm
N1 - Largo del agujero de montaje34 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,09 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación33 N-m