UCPEX08-24 - SNR

UCPEX08-24

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento39,8 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento58,7 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22,5 mm
H2 - Altura del alojamiento116,7 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación159 mm
L - Largo del alojamiento222,2 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje32 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica31,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,47 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m