UCPG207-20CC - SNR

UCPG207-20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento48 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento27 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento47,6 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento93 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación68 mm
L - Largo del alojamiento100 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento35 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers59,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,649 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m