UCPG208-24T04CC - SNR

UCPG208-24T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento54 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento30 mm
B - Ancho anillo interior49,2 mm
d - Diámetro eje38,1 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa88 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje22 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento20 mm
H2 - Altura del alojamiento98 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación78 mm
L - Largo del alojamiento110 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento35 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM12
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers69,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m