Brida

UCPG210T04CC - SNR

UCPG210T04CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento35 mm
B - Ancho anillo interior51,6 mm
d - Diámetro eje50 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa100 mm
E - Profundidad del roscado del agujero de montaje25 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento57,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento21 mm
H2 - Altura del alojamiento114 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación95 mm
L - Largo del alojamiento135 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento40 mm
N - Dimension agujero de fijaciónM16
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
Width over covers76,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática23,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,93 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m