Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- SCOU205-15 (x2)
- UC205-15G2T04
- PLE205N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 36,5 mm |
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 24,5 mm |
B - Ancho anillo interior | 34 mm |
d - Diámetro eje | 23,813 mm |
Dz - Diámetro exterior de la tapa | 60 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 33,3 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 12,8 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 67,8 mm |
J - Distancia entre los agujeros de fijación | 104,2 mm |
L - Largo del alojamiento | 139 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 11 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 17 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 14,3 mm |
Width over covers | 47,3 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,678 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |