Volver

UCPLE206NL4 - SNR

UCPLE206NL4

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - UC206G2L4
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A 41,5 mm
A1 27,5 mm
B 38,1 mm
d 30 mm
G M6x1
H 39,7 mm
H1 14,5 mm
H2 79,5 mm
J 119 mm
L 161,5 mm
N 14 mm
N1 24,5 mm
S 15,9 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C 19,5 kN
C0 11,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 0,92 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 5,5 N-m