Volver

UCPLE208-25L3CC - SNR

UCPLE208-25L3CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta triple labio

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - UC208-25G2L3 - SCOU208-25 - SCC208 - PLE208N
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A - Ancho del alojamiento 51 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento 34,5 mm
B - Ancho anillo interior 49,2 mm
d - Diámetro eje 39,688 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa 88 mm
G - Engrasador M6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento 49,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento 18,5 mm
H2 - Altura del alojamiento 98,5 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación 137,5 mm
L - Largo del alojamiento 180,5 mm
N - Dimension agujero de fijación 14 mm
N1 - Largo del agujero de montaje 24,5 mm
S - Distancia desde el centro de la pista de rodadura hasta la cara del AE (lado opuesto al sistema de bloqueo) 19 mm
Width over covers 70,3 mm
Marca SNR
Product classification image

PRESTACIONES

C - Capacidad de carga dinámica 29,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática 18,2 kN
Temperatura min de funcionamiento -20 °C
Temperatura max de funcionamiento 100 °C

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Peso 1,9 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación 8 N-m