Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPLE211-35T04CO - SNR

UCPLE211-35T04CO

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura.

En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento60 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento39,5 mm
B - Ancho anillo interior55,6 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa110 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento61,3 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento23,2 mm
H2 - Altura del alojamiento128 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación170,5 mm
L - Largo del alojamiento219,5 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
N1 - Largo del agujero de montaje26 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento22,2 mm
Width over covers78,9 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática29,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,642 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m