• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPX08D1 - NTN

UCPX08D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UCX08D1
  • PX08D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento67 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Altura del centro del rodamiento58,7 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento26 mm
H2 - Altura del alojamiento111 mm
Distance of attachment bolt holes (J)156 mm
L - Largo del alojamiento222 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento65 mm
u - Ancho agujero de fijación20 mm
N1 - Largo del agujero de montaje23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
OTHER FEATURES
Peso2,9 kg