Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UCX12D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marca | NTN |
A - Ancho del alojamiento | 83 mm |
Insert IR width (B) | 65,1 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 60 |
h - Altura del centro del rodamiento | 76,2 mm |
H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 33 mm |
H2 - Altura del alojamiento | 151 mm |
Distance of attachment bolt holes (J) | 203 mm |
L - Largo del alojamiento | 286 mm |
L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 80 mm |
u - Ancho agujero de fijación | 25 mm |
N1 - Largo del agujero de montaje | 28 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25,4 mm |
Mounting bolt size (-) | 20 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 6,8 kg |