• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCPX20D1 - NTN

UCPX20D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento121 mm
Insert IR width (B)117,5 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Altura del centro del rodamiento127 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento45 mm
H2 - Altura del alojamiento244 mm
Distance of attachment bolt holes (J)337 mm
L - Largo del alojamiento432 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento125 mm
u - Ancho agujero de fijación33 mm
N1 - Largo del agujero de montaje36 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)49,2 mm
Mounting bolt size (-)27 mm
OTHER FEATURES
Peso25 kg