• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCSP207-20CC - SNR

UCSP207-20CC

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento21 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
Dz - Diámetro exterior de la tapa80 mm
G - EngrasadorR1/8"
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto98 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento41 mm
L - Largo del alojamiento274 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento225 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
Width over covers54,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Chasis tensor 2SPR11
Chasis tensor 3SPR12
Chasis tensor 4SPR14
Peso2,049 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m