Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, sistema de estanqueidad L4.
En este dibujo, los soportes se presentan con una tapa abierta y con una tapa cerrada. El producto que ha elegido está equipado con dos tapas abiertas.
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC209G2L4
- SCO209-45 (x2)
- SP208-210/85N
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 31 mm |
| B - Ancho anillo interior | 49,2 mm |
| d - Diámetro eje | 45 mm |
| Dz - Diámetro exterior de la tapa | 95 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 120 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 61 mm |
| L - Largo del alojamiento | 320 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 260 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 19 mm |
| Width over covers | 69,3 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 31,85 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 20,8 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Chasis tensor 2 | SPR21 |
| Chasis tensor 3 | SPR22 |
| Chasis tensor 4 | SPR24 |
| Peso | 3,938 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |