Cuerpo de fundición gris con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC202G2
- T204N
- WB205
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 50 mm |
| A5 - Altura total - cuadro + inserto | 47,3 mm |
| B - Ancho anillo interior | 31 mm |
| d - Diámetro eje | 15 mm |
| e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento | 29 mm |
| G1 - Tamaño del roscado | TR 16x4 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 199 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 154 mm |
| L - Largo del alojamiento | 317 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 83 mm |
| L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca | 367 mm |
| m - Distancia entre los agujeros de montaje | 117 mm |
| m1 - Distancia entre agujeros de montaje | 19 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 12 |
| P - Distancia máx de movimiento | 150 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 12,7 mm |
| SW - Tamaño de la llave | 11 mm |
| T - Espesor | 6 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 12,8 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 6,65 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 5,4 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 5,5 N-m |