• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT202N - SNR

UCT202N

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento32 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado12 mm
A221 mm
B - Ancho anillo interior31 mm
d - Diámetro eje15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto89 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado76 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento51 mm
L - Largo del alojamiento94 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento61 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida10 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado51 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
N1 - Largo muesca de fijación16 mm
N2 - Altura muesca de fijación32 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento12,7 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,65 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación5,5 N-m