• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT205 - NTN

UCT205

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • T205D1
  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)32 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)24 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)25 mm
Overall height (T) (H)89 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)76 mm
Height of attachment end (T) (H2)51 mm
Housing length (T) (L)97 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)62 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)12 mm
Length of guidance groove (T) (L3)51 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)19 mm
N1 - Largo muesca de fijación16 mm
N2 - Altura muesca de fijación32 mm
Radius (T) (r)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm