• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT207-21NT20+WB - SNR

UCT207-21NT20+WB

Cuerpo de fundición con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto55,4 mm
B - Ancho anillo interior42,9 mm
d - Diámetro eje33,338 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento30 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 20x4
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto212 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación166 mm
L - Largo del alojamiento429 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento99 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca490 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje173 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje19 mm
N - Dimension agujero de fijación12
P - Distancia máx de movimiento230 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento17,5 mm
SW - Tamaño de la llave11 mm
T - Espesor6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,41 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m