• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT212-36+WB - SNR

UCT212-36+WB

Cuerpo de fundición gris con bastidor tensor, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento65 mm
A5 - Altura total - cuadro + inserto77,7 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G1 - Tamaño del roscadoTR 30x6
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto301 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación240 mm
L - Largo del alojamiento568 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento127 mm
L4 - Longitud total - chasis tensor + tuerca651 mm
m - Distancia entre los agujeros de montaje243 mm
m1 - Distancia entre agujeros de montaje22 mm
N - Dimension agujero de fijación15
P - Distancia máx de movimiento300 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
SW - Tamaño de la llave19 mm
T - Espesor6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso17,97 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m