• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT212-39NT20 - SNR

UCT212-39NT20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento64 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado22 mm
A242 mm
B - Ancho anillo interior65,1 mm
d - Diámetro eje61,913 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto146 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado130 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento102 mm
L - Largo del alojamiento194 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento119 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida19 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado102 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación64 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25,4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica52,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática32,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,55 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m