• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT212 - NTN

UCT212

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • T212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)64 mm
Guidance groove width (T) (A1)22 mm
Housing width (T) (A2)42 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)60 mm
Overall height (T) (H)146 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)130 mm
Height of attachment end (T) (H2)102 mm
Housing length (T) (L)194 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)119 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)21 mm
Length of guidance groove (T) (L3)102 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)35 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación64 mm
Radius (T) (r)75 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm