Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC215-48G2T20
- T215
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 70 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 26 mm |
| A2 | 48 mm |
| B - Ancho anillo interior | 77,8 mm |
| d - Diámetro eje | 76,2 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 167 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 151 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 111 mm |
| L - Largo del alojamiento | 232 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 140 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 21 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 121 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 41 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 32 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 70 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 33,3 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 66 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 49,5 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 7,13 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 27,1 N-m |