• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT216-51 - SNR

UCT216-51

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento70 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado26 mm
A251 mm
B - Ancho anillo interior82,6 mm
d - Diámetro eje80,963 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto184 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado165 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento111 mm
L - Largo del alojamiento235 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento140 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida21 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado121 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
N1 - Largo muesca de fijación32 mm
N2 - Altura muesca de fijación70 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento33,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica72,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m