• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT217-52T04 - SNR

UCT217-52T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento73 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado30 mm
A254 mm
B - Ancho anillo interior85,7 mm
d - Diámetro eje82,55 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto198 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado173 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento124 mm
L - Largo del alojamiento260 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento162 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida29 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado157 mm
N - Dimension agujero de fijación48 mm
N1 - Largo muesca de fijación38 mm
N2 - Altura muesca de fijación73 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica83,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática63,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,72 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m