Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- T307D1
- UC307D1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Housing width (HB2, C) (A) | 45 mm |
| Guidance groove width (T) (A1) | 16 mm |
| Housing width (T) (A2) | 32 mm |
| Insert IR width (B) | 48 mm |
| Bore diameter (shaft diameter) | 35 mm |
| Overall height (T) (H) | 111 mm |
| Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1) | 100 mm |
| Height of attachment end (T) (H2) | 75 mm |
| Housing length (T) (L) | 150 mm |
| Distance to bearing center line (T) (L1) | 94 mm |
| Thickness of attachment end (T) (L2) | 17 mm |
| Length of guidance groove (T) (L3) | 80 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N) | 30 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 20 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 45 mm |
| Radius (T) (r) | 56 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm |