• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT308T04 - SNR

UCT308T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación,junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento50 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado18 mm
A234 mm
B - Ancho anillo interior52 mm
d - Diámetro eje40 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto124 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado112 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento83 mm
L - Largo del alojamiento162 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento100 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida19 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado89 mm
N - Dimension agujero de fijación32 mm
N1 - Largo muesca de fijación22 mm
N2 - Altura muesca de fijación50 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento19 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40,56 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,96 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m