Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC310-31G2
- T310
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
A - Ancho del alojamiento | 61 mm |
A1 - Ancho de la ranura de guiado | 20 mm |
A2 | 40 mm |
B - Ancho anillo interior | 61 mm |
d - Diámetro eje | 49,213 mm |
G - Engrasador | M6x1 |
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 151 mm |
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 140 mm |
H2 - Altura / Ancho alojamiento | 98 mm |
L - Largo del alojamiento | 192 mm |
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 118 mm |
L2 - Espesor de extremo de la brida | 22 mm |
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 106 mm |
N - Dimension agujero de fijación | 37 mm |
N1 - Largo muesca de fijación | 27 mm |
N2 - Altura muesca de fijación | 61 mm |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 22 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 62 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 37,8 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 5,08 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 27,1 N-m |