• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT311-35 - SNR

UCT311-35

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento66 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado22 mm
A244 mm
B - Ancho anillo interior66 mm
d - Diámetro eje55,563 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto163 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado150 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento105 mm
L - Largo del alojamiento207 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento127 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida23 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado115 mm
N - Dimension agujero de fijación39 mm
N1 - Largo muesca de fijación29 mm
N2 - Altura muesca de fijación66 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento25 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática44,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,07 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m