• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT312-36 - SNR

UCT312-36

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento71 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado22 mm
A246 mm
B - Ancho anillo interior71 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto178 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado160 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento113 mm
L - Largo del alojamiento220 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento135 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida25 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado123 mm
N - Dimension agujero de fijación41 mm
N1 - Largo muesca de fijación31 mm
N2 - Altura muesca de fijación71 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento26 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m