• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT317T20 - SNR

UCT317T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • T317
  • UC317G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento102 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado32 mm
A264 mm
B - Ancho anillo interior96 mm
d - Diámetro eje85 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto240 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado214 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento152 mm
L - Largo del alojamiento298 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento183 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida32 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado170 mm
N - Dimension agujero de fijación53 mm
N1 - Largo muesca de fijación42 mm
N2 - Altura muesca de fijación98 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica132,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática96,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso18,94 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m