Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC318-56G2T20
- T318
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 110 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 32 mm |
| A2 | 66 mm |
| B - Ancho anillo interior | 96 mm |
| d - Diámetro eje | 88,9 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 255 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 228 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 160 mm |
| L - Largo del alojamiento | 312 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 192 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 32 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 175 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 57 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 46 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 106 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 40 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 143 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 108 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 21,63 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 54,5 N-m |