• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT320 - NTN

UCT320

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing width (HB2, C) (A)120 mm
Guidance groove width (T) (A1)35 mm
Housing width (T) (A2)75 mm
Insert IR width (B)108 mm
Bore diameter (shaft diameter)100 mm
Overall height (T) (H)290 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)260 mm
Height of attachment end (T) (H2)175 mm
Housing length (T) (L)345 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)210 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)34 mm
Length of guidance groove (T) (L3)200 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)59 mm
N1 - Largo muesca de fijación48 mm
N2 - Altura muesca de fijación115 mm
Radius (T) (r)135 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)42 mm