• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT320T20 - SNR

UCT320T20

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta laberinto, para aplicaciones de alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC320G2T20
  • T320

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento120 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado35 mm
A275 mm
B - Ancho anillo interior108 mm
d - Diámetro eje100 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto290 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado260 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento175 mm
L - Largo del alojamiento345 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento210 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida34 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado200 mm
N - Dimension agujero de fijación59 mm
N1 - Largo muesca de fijación48 mm
N2 - Altura muesca de fijación115 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento42 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica171,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática140 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso30,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m