• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

UCT322 - SNR

UCT322

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento130 mm
A1 - Ancho de la ranura de guiado38 mm
A280 mm
B - Ancho anillo interior117 mm
d - Diámetro eje110 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto320 mm
H1 - Distancia entre las ranuras del guiado285 mm
H2 - Altura / Ancho alojamiento185 mm
L - Largo del alojamiento385 mm
L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento235 mm
L2 - Espesor de extremo de la brida40 mm
L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado215 mm
N - Dimension agujero de fijación65 mm
N1 - Largo muesca de fijación52 mm
N2 - Altura muesca de fijación125 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento46 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica205 kN
C0 - Capacidad de carga estática178 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso38,6 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación75 N-m