Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC324G2
- T324
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 140 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 45 mm |
| A2 | 90 mm |
| B - Ancho anillo interior | 126 mm |
| d - Diámetro eje | 120 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 355 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 320 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 210 mm |
| L - Largo del alojamiento | 432 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 267 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 44 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 230 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 70 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 60 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 140 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 51 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 228 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 208 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 53,9 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 75 N-m |