Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
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
| A - Ancho del alojamiento | 150 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 50 mm |
| A2 | 100 mm |
| B - Ancho anillo interior | 135 mm |
| d - Diámetro eje | 130 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 385 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 350 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 220 mm |
| L - Largo del alojamiento | 465 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 285 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 47 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 240 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 75 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 65 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 150 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 54 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 252 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 242 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 68,2 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |