Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UC328G2
- T328
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 155 mm |
| A1 - Ancho de la ranura de guiado | 50 mm |
| A2 | 100 mm |
| B - Ancho anillo interior | 145 mm |
| d - Diámetro eje | 140 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 415 mm |
| H1 - Distancia entre las ranuras del guiado | 380 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 230 mm |
| L - Largo del alojamiento | 515 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 315 mm |
| L2 - Espesor de extremo de la brida | 52 mm |
| L3 - Largo de la ranura / superficie de guiado | 255 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 80 mm |
| N1 - Largo muesca de fijación | 70 mm |
| N2 - Altura muesca de fijación | 160 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 59 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 275 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 272 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 83,2 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 120 N-m |