Rodamientos insertos

UK207G2H - SNR

UK207G2H

Diámetro exterior esférico, fijación por manguito cónico,junta de estanqueidad con arandela de obturación

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Ancho anillo interior27 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca9 mm
C - Ancho anillo exterior20 mm
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación5,8 mm
d - Diámetro eje30 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito52 mm
D - Diámetro exterior AE72 mm
f0 - Factor14
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,54 kg
Referencia del manguitoH2307
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz